Material
Corpo básico em aço.
Elemento de fixação e batente de aço mola.
Elemento de fixação e batente de aço mola.
Versão
Corpo básico temperado.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Corpo básico em aço.
Elemento de fixação e batente de aço mola.
Elemento de fixação e batente de aço mola.
Versão
Corpo básico temperado.
Indicação para encomenda
O código do artigo inclui um par constituído por um elemento de fixação e um batente.
Indicação
Ao rodar o parafuso excêntrico no elemento de fixação, a peça será prensada para baixo (força de aperto para baixo). Além disso, o elemento de fixação pressiona a peça contra o batente, permitindo assim um apoio plano-paralelo.
O lado batente fornece uma referência que permite repetições precisas.
Curso do excêntrico: 1,2 mm.
O lado batente fornece uma referência que permite repetições precisas.
Curso do excêntrico: 1,2 mm.
Aplicação
Adequado para dispositivos e mesas com ranhura em T para fixação de peças múltiplas e individuais.
Indicação de desenho
1) Parafuso excêntrico
2) Elemento de fixação
3) Batente
4) Corpo básico
2) Elemento de fixação
3) Batente
4) Corpo básico
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.