Material
Aço temperado ou EN AW-7022.
Versão
Peça pintada.
Alumínio, superfície sem tratamento.
Alumínio, superfície sem tratamento.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Aço temperado ou EN AW-7022.
Versão
Peça pintada.
Alumínio, superfície sem tratamento.
Alumínio, superfície sem tratamento.
Indicação
Ao utilizar arruelas côncavas (07420), deve-se usar a forma G.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.
Grampo tipo garfo com nariz
Os grampos são utilizados sobretudo quando diferentes corpos rígidos devem ser fixados sobre uma placa de trabalho. Em comparação com morsas para máquinas operatrizes, eles representam uma alternativa econômica, pois foram projetados principalmente para se adaptar à peça de trabalho. Neste caso, deve-se observar, que o grampo esteja posicionado sempre paralelamente à superfície da mesa ou à placa de montagem.
Os grampos tipo garfo estão equipados com um nariz.
A linha de produtos da norelem oferece grampos tipo garfo com nariz em inúmeras variações.
Os grampos tipo garfo estão equipados com um nariz.
A linha de produtos da norelem oferece grampos tipo garfo com nariz em inúmeras variações.