Material
Aço.
Versão
cementado, brunido e retificado.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Aço.
Versão
cementado, brunido e retificado.
Indicação
Grampos tipo gancho de precisão são utilizados em dispositivos convencionais, atuando como elementos de fixação.
Para isto, será feito um furo de ajuste no corpo do dispositivo. A profundidade do furo deve ser adaptada à altura de fixação desejada. Para absorção da força de reação, será colocado um suporte na parte redonda do gancho (raio 22). Ele pode ser achatado, semicircular ou em forma de prisma. A fixação é feita através de um parafuso sextavado DIN 933.
Para isto, será feito um furo de ajuste no corpo do dispositivo. A profundidade do furo deve ser adaptada à altura de fixação desejada. Para absorção da força de reação, será colocado um suporte na parte redonda do gancho (raio 22). Ele pode ser achatado, semicircular ou em forma de prisma. A fixação é feita através de um parafuso sextavado DIN 933.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.