text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Material
Aço temperado.
Versão
forjados, zincados em preto.
Indicação
Para diminuir o desgaste do parafuso de ajuste, recomendamos a aplicação de uma pasta para parafusos.
O grampo de força pode ser aumentado adicionalmente, por meio de elemento intermediário.

Elemento de fixação, de suporte, porca de encaixe DIN 508 com parafusos de fixação com classe de resistência 12.9 estão incluídos no fornecimento.
Aplicação
Através do acionamento do parafuso de ajuste, o braço de fixação será ajustado continuamente na sua altura, fixando assim a peça de usinagem.
Vantagens
- Forças de aperto muito altas (22-49 kN).
- Baixa estrutura.
- Montagem fácil dos elementos.
- Fixação extremamente rápida e descomplicada.
- Regulável na altura e comprimento, sem escalonamento.
- Aplicável em ranhuras T de 12-28 mm, bem como em sistemas de fixação modular M10, M12, M16, M20.
- Ponteira na variante lisa e recartilhada.
Acessórios
Elemento de extensão 04630
Suportes de pressão 04631
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram