text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Material
Aço temperado.
Versão
Elemento de fixação endurecido, brunido e retificado.
Indicação
Os grampos de tração pneumáticos são usados para fixar peças de usinagem e dispositivos. Os pinos de guia são aparafusados com a peça ou com o dispositivo.

Processo de fixação:
Abertura do elemento de fixação através da aplicação de ar comprimido no ponto de conexão “abrir”.

Fechamento do elemento de fixação (processo de fixação) através da aplicação de ar comprimido no ponto de conexão “fechar”.

A terceira conexão (D5) é usada para os procedimentos de sopro e limpeza da superfície de apoio. Além disso, é possível detectar se a peça de trabalho permanece sobre a superfície de apoio. A peça pode ser retirada mais facilmente do elemento de fixação, após o processo de abertura.
O sistema também pode ser usado como um “Sistema de fixação de Ponto Zero”.
A força aplicada se refere a 0,5 MPa.
Acessórios
-
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram