text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Material
Corpo básico de aço, mordente de aço cementado, bucha de centragem com colar de aço temperado.
Versão
brunido. Mordente cementado.
Indicação
Os mordentes tem um lado serrilhado para superfícies de fixação brutas. Neste processo atuam duas forças simultâneas: A fixação e o aperto para baixo. Um pino roscado pode ser inserido na rosca D3 para evitar o deslizamento para trás durante o processo de fixação.
Indicação de desenho
1) Placa substituível
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Descubra a gama de produtos norelem