text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Material
Corpo básico de aço.
Mordente de aço cementado.
Bucha de centragem com colar em aço temperado.
Versão
brunido. Mordente cementado.
Indicação
Devido ao seu formato achatado, os grampos de fixação com força de aperto para baixo são adequados para a usinagem de baixas peças.
Os mordentes endurecidos fixam simultaneamente para frente e para baixo, através da cunha de fixação.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram