text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Material
Aço.
Versão
peça cementada e brunida.
Indicação
O grampo de fixação com força de fixação para baixo é um elemento de fixação rápida, que permite apertar peças de trabalho através do mordente giratório, o qual será acionado pelo disco de trava excêntrico helicoidal, apertando simultaneamente a peça de usinagem contra os batentes fixos e sobre um suporte.
O grampo de fixação com força de fixação para baixo pode ser posicionado e fixado em um sistema de fixação modular (com perfuração em intervalos), através do parafuso limitador e da bucha centralizadora (veja desenho).
As versões 04516-006010, 04516-006015, 04516-006030 e 04516-006035 possuem 2 encaixes redondos de metal duro.
Clamping force
04518-006... = 3800 N
04518-010... = 7200 N
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Descubra a gama de produtos norelem