text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Material
Carcaça em alumínio.
Braço de fixação de aço.
Versão
Carcaça anodizada.
Braço de fixação brunido.
Indicação
O grampo de fixação pneumático com força de fixação para baixo é adequado para fixação de peças de usinagem em geral. Eles são acionados com ar. Devido ao grande ângulo de rotação do braço de fixação, é possível inserir e remover peças livremente, assegurando a sua ótima acessibilidade. A forma de bloco da carcaça oferece opções de montagem universais, possibilitando a perfeita adaptação à peça a ser fixada. Além disso, é possível instalar apoios de esfera auto-alinhante com superfície lisa ou serrilhada no braço de fixação do grampo, permitindo a fácil fixação de peças brutas ou de trabalho pré-usinadas. Os grampos de fixação com força de fixação para baixo de conexão pneumática podem ser instalados adicionalmente em vários pontos da peça de usinagem e operados em uma sequência específica. O controle ocorre através de uma máquina ou de forma manual. Em geral, os grampos pneumáticos são caracterizados pelo acionamento através de ar comprimido, trazendo benefícios para o usuário, sobretudo nas frequentes operações de fixação.

A força aplicada se refere a 0,5 MPa.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Descubra a gama de produtos norelem