text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Material
Latão.
Aplicação
O grampo excêntrico serve para fixar componentes em placas e peças de trabalho/usinagem.
O excêntrico permite conexões destacáveis dos componentes.
Graças aos elementos de aperto, é possível atingir uma posição de montagem precisa das peças.
Vantagens
Em muitos casos, é possível economizar altos custos, dispensando um furo transversal para os parafusos de fixação.
O furo de alojamento para o excêntrico é efetuado de forma econômica na mesma fixação da máquina, como o furo de alojamento ou ranhura para o componente a ser conectado.
Princípio de funcionamento
Insira o componente a ser fixado e o excêntrico na peça de base. A marcação de ponto do excêntrico indica na direção do componente a ser fixado.
O excêntrico é apertado com a chave Allen na direção da marca da seta.
O componente pode ser solto novamente, ao girar o excêntrico na direção contrária.
Indicação de desenho
1) Borda de fixação
2) 8 H9 profundidade mín. 8
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Descubra a gama de produtos norelem