Grampos
aço temperado
preto
brunido
- Design compacto
- Fixação rápida e fácil de peças de componentes
- Construção robusta
46,06 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Grampos
Material do corpo básico
aço temperado
Material dos componentes
aço mola
Cor do corpo básico
preto
Cor dos componentes
preto
Superfície do corpo básico
brunido
Superfície do componente
brunido
D1=Rosca
M10
D=Diâmetro
30
F=Força de aperto kN
8
H=Altura
20
L=Comprimento
15
M=Torque de aperto máx. Nm
75
S=Curso
5,5
SW=Aberturas de chaves
24
H1
10
H2
15
L1
20,5
SW1
8
Descrição
Material
Aço temperado.
Versão
peça brunida.
Montagem
1. Insira o parafuso de fixação e o grampo excêntrico na bucha flangeada e parafuse-os de forma fixa sobre a placa básica.
2. A fixação da peça ocorre ao apertar o grampo excêntrico com a ajuda de uma chave de boca.
2. A fixação da peça ocorre ao apertar o grampo excêntrico com a ajuda de uma chave de boca.
Vantagens
- Design compacto
- Fixação fácil e rápida de peças e componentes
- Fixação fácil e rápida de peças e componentes
Indicação de desenho
1) Parafuso de fixação
2) Bucha flangeada
3) Grampo excêntrico de fixação
2) Bucha flangeada
3) Grampo excêntrico de fixação
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.