Grampos
aço temperado
preto
brunido
- Design compacto
- Fixação rápida e fácil de peças de componentes
- Construção robusta
39,15 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Grampos
Material do corpo básico
aço temperado
Material dos componentes
aço mola
Cor do corpo básico
preto
Cor dos componentes
preto
Superfície do corpo básico
brunido
Superfície do componente
brunido
D1=Rosca
M08
D=Diâmetro
24
F=Força de aperto kN
5,2
H=Altura
16
L=Comprimento
12
M=Torque de aperto máx. Nm
50
S=Curso
4,4
SW=Aberturas de chaves
19
H1
8
H2
12
L1
16,4
SW1
6
Descrição
Material
Aço temperado.
Versão
peça brunida.
Montagem
1. Insira o parafuso de fixação e o grampo excêntrico na bucha flangeada e parafuse-os de forma fixa sobre a placa básica.
2. A fixação da peça ocorre ao apertar o grampo excêntrico com a ajuda de uma chave de boca.
2. A fixação da peça ocorre ao apertar o grampo excêntrico com a ajuda de uma chave de boca.
Vantagens
- Design compacto
- Fixação fácil e rápida de peças e componentes
- Fixação fácil e rápida de peças e componentes
Indicação de desenho
1) Parafuso de fixação
2) Bucha flangeada
3) Grampo excêntrico de fixação
2) Bucha flangeada
3) Grampo excêntrico de fixação
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.