Material
Gancho esticador em aço.
Grampo de retenção em aço.
Correntes de rolos em aço.
Grampo de retenção em aço.
Correntes de rolos em aço.
Versão
Aço temperado.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Gancho esticador em aço.
Grampo de retenção em aço.
Correntes de rolos em aço.
Grampo de retenção em aço.
Correntes de rolos em aço.
Versão
Aço temperado.
Indicação
Os esticadores de correntes são utilizados principalmente na construção de máquinas e aparelhos. Com a ajuda dos esticadores de corrente, é possível fixar com segurança e eficácia peças de usinagem redondas, disformes, de tamanho grande até muito grande da forma mais simples e rápida.
Adequados para peças de usinagem cilíndricas, carcaça de válvulas, pistões etc.
A aplicação de elementos plásticos pode reduzir a carga na peça.
Adequados para peças de usinagem cilíndricas, carcaça de válvulas, pistões etc.
A aplicação de elementos plásticos pode reduzir a carga na peça.
Aplicação
O comprimento da corrente e a força de tensão podem ser ajustados previamente no grampo de retenção por meio da porca recartilhada. O torque necessário é ajustado no gancho esticador.
Fornecimento
Conjunto de esticadores de correntes 04211-15:
- gancho esticador.
- grampo de retenção
- 4x correntes de rolos (2x 492 mm, 1x 238 mm, 1x 15,9 mm).
- 4x elos de emenda com cupilhas para conexão.
- 6x elementos em plástico para encaixe.
- conjunto de fixação para correntes esticadoras.
Conjunto de esticadores de correntes 04211-40:
- gancho esticador.
- grampo de retenção
- 4x correntes de rolos (1x 991 mm, 1x 483 mm, 1x 229 mm, 1x 25,4 mm).
- 4x elos de emenda com cupilhas para conexão.
- 6x elementos em plástico para encaixe.
- conjunto de fixação para correntes esticadoras.
- gancho esticador.
- grampo de retenção
- 4x correntes de rolos (2x 492 mm, 1x 238 mm, 1x 15,9 mm).
- 4x elos de emenda com cupilhas para conexão.
- 6x elementos em plástico para encaixe.
- conjunto de fixação para correntes esticadoras.
Conjunto de esticadores de correntes 04211-40:
- gancho esticador.
- grampo de retenção
- 4x correntes de rolos (1x 991 mm, 1x 483 mm, 1x 229 mm, 1x 25,4 mm).
- 4x elos de emenda com cupilhas para conexão.
- 6x elementos em plástico para encaixe.
- conjunto de fixação para correntes esticadoras.
Observar
- O ângulo de abertura da corrente não deve exceder 30°.
- Torques de aperto máximos permitidos.
- Torques de aperto máximos permitidos.
Acessórios
Correntes de rolos em aço para o conjunto de esticadores de correntes 04211-03.
Fechos de fixação em aço para o conjunto de esticadores de correntes 04211-06.
Primas em aço para o conjunto de esticadores de correntes 04211-09.
Porcas para ranhuras em T DIN 508 ampliadas, 07060.
Parafusos cilíndricos com sextavado interno DIN EN ISO 4762, 07160.
Fechos de fixação em aço para o conjunto de esticadores de correntes 04211-06.
Primas em aço para o conjunto de esticadores de correntes 04211-09.
Porcas para ranhuras em T DIN 508 ampliadas, 07060.
Parafusos cilíndricos com sextavado interno DIN EN ISO 4762, 07160.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.