text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Material
Corpo em aço de usinagem fácil.
Esfera em aço.
Mola em plástico.
Versão
Corpo brunido.
Esfera com superfície sem tratamento.
Indicação
O posicionador de efeito lateral tem que estar pressionado para dentro do furo na medida mínima de L3. Ele serve para o posicionamento e pressionamento de peças pequenas em dispositivos. No processo de usinagem mecânica de uma peça pode ser necessário prendê-la adicionalmente com outro meio de fixação. Ao armazenar dispositivos, é preciso certificar-se de que a mola de plástico não suporte carga.

A força de mola indicada representa um valor médio estatístico.
Indicação de desenho
2) Punção
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram