- Resistente à sujeira
- Prensável
- Diferentes forças de mola
Descrição
Material
Bucha e mola de plástico.
Pino de pressão de aço.
Pino de pressão de aço.
Versão
Pino de pressão cementado e brunido.
Indicação
Os posicionadores de efeito lateral com mola são usados para posicionamento e fixação, retenção e fixação de peças de trabalho em aplicações onde a sujeira pode acumular.
Por exemplo: pintura e jateamento de areia.
Cálculo da medida X:
Y > = L1-D1/2, em seguida X = D1/2-S.
Y < L1-D1/2, em seguida X = D1/2-S-([L1-D1/2-Y]*0,123)
Força da mola leve = mola azul
Força da mola padrão = mola vermelha
Força da mola reforçada = mola verde
Por exemplo: pintura e jateamento de areia.
Cálculo da medida X:
Y > = L1-D1/2, em seguida X = D1/2-S.
Y < L1-D1/2, em seguida X = D1/2-S-([L1-D1/2-Y]*0,123)
Força da mola leve = mola azul
Força da mola padrão = mola vermelha
Força da mola reforçada = mola verde
Montagem
A bucha é prensada para o interior do furo.
Recomenda-se umedecer a bucha antes da montagem.
Recomenda-se umedecer a bucha antes da montagem.
Indicação de desenho
1) Ferramenta para montagem
2) Alguns tamanhos têm uma ponta alongada divergente
Y = Altura da peça de trabalho
W = Comprimento da peça de trabalho
X = Medida coordenada
Z = Diâmetro de batente
2) Alguns tamanhos têm uma ponta alongada divergente
Y = Altura da peça de trabalho
W = Comprimento da peça de trabalho
X = Medida coordenada
Z = Diâmetro de batente
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.