text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Material
Bucha, mola e esfera de aço inoxidável.
O-Ring de NBR.
Versão
Bucha e esfera com superfícies sem tratamento.
Esfera endurecida.
O-Ring preto.
Indicação
Os posicionadores com mola e anel de retenção são adequados para montagem “de cabeça para baixo” ou utilizados em situações de montagem com difícil acesso.

Eles podem ser inseridos diretamente com as mãos, dedos ou através de simples suportes de montagem nos respectivos furos de alojamento. Um O-Ring proporciona
a aderência necessária, protegendo o posicionador contra eventuais quedas. A montagem de outros componentes pode ser efetuada sem quaisquer ferramentas auxiliares adicionais.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram