Material
Aço de corte rápido.
Versão
peça endurecida, superfície sem tratamento.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Aço de corte rápido.
Versão
peça endurecida, superfície sem tratamento.
Indicação
A combinação destes elementos cilíndricos de engate com posicionadores de mola possibilita um travamento preciso e resistente à abrasão, principalmente quando a pressão da mola estiver aumentada.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.
Elementos cilíndricos de engate
Elementos cilíndricos de engate combinados com posicionadores de mola oferecem a solução ideal para processos de engate de alta precisão e resistentes ao atrito. Mesmo depois de serem utilizados inúmeras vezes, não apresentam desgaste de material, devido à sua estrutura de aço de corte rápido.
Os elementos cilíndricos de engate da norelem podem ser adquiridos em sete versões diferentes, em combinação com posicionadores de mola.
Os elementos cilíndricos de engate da norelem podem ser adquiridos em sete versões diferentes, em combinação com posicionadores de mola.