text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Material
Aço cementado.
Versão
cementado, brunido e retificado.
Indicação
Porcas elásticas servem para o alinhamento sem folgas de dispositivos e fixadores em mesas com rasgo T, de acordo com a norma DIN 650.
Vantagens
- Encaixe livre de folgas devido à deformação elástica.
- Através da superfície elástica interrompida, as folgas de tolerância das ranhuras de guia das mesas de trabalho e dos dispositivos/grampos são compensadas independentemente umas das outras.
- Repetibilidade possível de 0,005 mm.
Indicação de desenho
Compensação independente de duas medidas de ranhuras diferentes

Superfície flexível 1:
Adaptada à ranhura guia da peça de montagem (dispositivo/torno de bancada/sargento de fixação).

Superfície flexível 2:
Adaptada à ranhura de guia da mesa de trabalho.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram