Material
Aço mola ou aço inoxidável 1.4310.
Versão
Superfície sem tratamento.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Aço mola ou aço inoxidável 1.4310.
Versão
Superfície sem tratamento.
Indicação
O diâmetro nominal do pino de fixação corresponde ao mesmo diâmetro do furo. A tolerância recomendada do furo consta na ISO H12
Através do rebordo cônico, os pinos de fixação podem ser encaixados facilmente no furo. Para isso, basta utilizar um martelo ou cravação automática. Depois do encaixe, a sobremedida resultante dos pinos favorece um encaixe resistente a vibrações.
Os pinos de fixação podem ser removidos facilmente por meio de um mandril e reutilizados várias vezes.
Eles podem transmitir altas forças de cisalhamento e são caracterizados por suas propriedades elásticas, resistindo ao choque e forças de impacto.
Os valores especificados para a força de cisalhamento são aplicados somente para o material de aço mola.
Através do rebordo cônico, os pinos de fixação podem ser encaixados facilmente no furo. Para isso, basta utilizar um martelo ou cravação automática. Depois do encaixe, a sobremedida resultante dos pinos favorece um encaixe resistente a vibrações.
Os pinos de fixação podem ser removidos facilmente por meio de um mandril e reutilizados várias vezes.
Eles podem transmitir altas forças de cisalhamento e são caracterizados por suas propriedades elásticas, resistindo ao choque e forças de impacto.
Os valores especificados para a força de cisalhamento são aplicados somente para o material de aço mola.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.