text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Material
Pino guia de travamento de aço.
Bucha roscada de aço.
Manípulo de cabeça cogumelo termoplástico cinza escuro.
Marcação de travamento alumínio.
Versão
Pino guia de travamento, aço endurecido, retificado e brunido.
Bucha roscada brunida.
Marcação de travamento na cor vermelho anodizado.
Indicação
Os pinos de retenção são utilizados para evitar alterações da posição de engate, causadas por forças transversais. Somente após a retirada manual do pino, é possível fazer o deslocamento para outra posição de engate.
Se a marcação for visível, o parafuso se encontra em estado totalmente desbloqueado ou apenas em posição de engate parcial.
Sob consulta
Versões especiais.
Indicação de desenho
1) Anel de marcação
Acessórios
Anéis distanciadores 03089
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram