text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Material
Versão em aço:

Bucha roscada e pino guia de travamento em aço de usinagem fácil.



Versão em aço inoxidável:

Pino guia de travamento não temperado.

Bucha roscada e pino de guia 1.4305.



Manípulo de cabeça cogumelo termoplástico grafite escuro.

Botão de destravamento termoplástico vermelho.
Versão
Versão em aço:
Bucha roscada brunida.
Pino guia de travamento, endurecido, retificado e brunido.

Versão em aço inoxidável:
superfície sem tratamento.
Pino de guia para travamento endurecido, retificado e com superfície sem tratamento.
Indicação
Os pinos de retenção são utilizados para evitar alterações da posição de engate, causadas por forças transversais.
O bloqueio ocorre através do acionamento do botão de pressão.
O botão de destravamento vermelho permite uma mudança da posição de engate.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram