- Os pinos de retenção (pinos de engate) permitem fixação e travamento
- Posicionamento e fixação rápidos
- Elevada estabilidade
- Alta repetibilidade
Descrição
Material
Aço, manípulos bola em termoplástico.
Versão
peça endurecida e retificada, manípulos bola em grafite escuro.
Indicação
Os pinos de retenção com buchas formam uma combinação ideal, possibilitando um rápido posicionamento e fixação. Através da precisão dos pinos de retenção e das buchas, é possível alcançar uma alta repetibilidade no encaixe de dois elementos.
Indicação técnica, veja instruções de montagem.
Indicação técnica, veja instruções de montagem.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.