Material
Manípulo em estrela termoplástico cinza escuro.
Cabeça de sinalização de termoplástico vermelha.
Bucha roscada 1.0718.
Pino guia de travamento de aço inoxidável 1.4305.
Cabeça de sinalização de termoplástico vermelha.
Bucha roscada 1.0718.
Pino guia de travamento de aço inoxidável 1.4305.
Versão
Aço zincado.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Descrição do produto
O manípulo de fixação e travamento possibilita processos de posicionamento, travamento e aperto de diversos elementos de regulagem em um só produto.
O travamento pode ser efetuado através do pino, por fechamento de forma e o aperto através da parte frontal da bucha, por fechamento de força. O botão
vermelho de sinalização sobressalente demonstra que a união efetuada pelo pino guia não está seguramente travada.
O travamento pode ser efetuado através do pino, por fechamento de forma e o aperto através da parte frontal da bucha, por fechamento de força. O botão
vermelho de sinalização sobressalente demonstra que a união efetuada pelo pino guia não está seguramente travada.
Material
Manípulo em estrela termoplástico cinza escuro.
Cabeça de sinalização de termoplástico vermelha.
Bucha roscada 1.0718.
Pino guia de travamento de aço inoxidável 1.4305.
Cabeça de sinalização de termoplástico vermelha.
Bucha roscada 1.0718.
Pino guia de travamento de aço inoxidável 1.4305.
Versão
Aço zincado.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Vantagens
Visualização da função de engate.
Travamento e fixação em um só produto. Manuseio ergonômico graças ao manípulo estrela.
Travamento e fixação em um só produto. Manuseio ergonômico graças ao manípulo estrela.
Sob consulta
Versões especiais.
Acessórios
Porcas sextavadas, estrutura baixa DIN 439
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.