Material
Corpo básico de aço inoxidável.
Vedação em NBR.
Vedação em NBR.
Versão
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Descrição do produto
A fixação é feita por meio de ar comprimido.
O afrouxamento ocorre por meio da mola integrada.
O afrouxamento ocorre por meio da mola integrada.
Material
Corpo básico de aço inoxidável.
Vedação em NBR.
Vedação em NBR.
Versão
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Indicação
Medidas de montagem para placas com 6 mm de espessura.
As forças de fixação e retenção especificadas referem-se a uma pressão operacional de 0,5 MPa.
Com a utilização de diversas unidades de posicionamento, a tolerância de distância de ±0,1 mm não deve ser excedida.
A repetibilidade corresponde a ± 0,2 mm.
As forças de fixação e retenção especificadas referem-se a uma pressão operacional de 0,5 MPa.
Com a utilização de diversas unidades de posicionamento, a tolerância de distância de ±0,1 mm não deve ser excedida.
A repetibilidade corresponde a ± 0,2 mm.
Indicação de desenho
1) Válvula de ar (unilateral)
2) Conexão ”Fixação”
3) Pino de guia
4) Dispositivo de posicionamento
2) Conexão ”Fixação”
3) Pino de guia
4) Dispositivo de posicionamento
Acessórios
Pino de guia 03192-25.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.