- Abertura e fechamento rápidos
- Sistema de posicionamento e fixação pneumático
- Redução dos tempos de troca
- Montagem rápida e simples dos componentes
Descrição
Material
Carcaça e cilindro de fixação (pinças) em aço temperado.
Bolas de aço inoxidável 1.0503.
Bolas de aço inoxidável 1.0503.
Versão
Carcaça endurecida e brunida.
Superfícies funcionais retificadas.
Superfícies funcionais retificadas.
Indicação
O sistema de posicionamento e fixação é particularmente adequado para instalação em dispositivos (placas, torres de fixação, cubos modulares, etc.) em todas as posições de montagem. Devido à construção modular, a quantidade e a distância do cilindros posicionadores podem ser adaptadas de acordo com as tarefas de fixação. Devido ao pequeno diâmetro dos cilindros, é possível reduzir a distância entre eles.
Ao ativar o cilindro posicionador com a conexão ”abrir”, as 3 esferas de fixação são liberadas mecanicamente.
A seguir, as 3 esferas se deslocam para dentro e o dispositivo pode ser trocado rapidamente.
Para fixação, o ar é retirado da conexão ”abrir”. Em seguida, a conexão ”fixar” é suprida com ar sobre o cilindro posicionador. As 3 esferas de fixação são movidas novamente para fora de forma mecâninca, fixando o dispositivo de troca.
Para obter a força de fixação ideal, o cilindro posicionador permanece conectado ao ar.
Ao ativar o cilindro posicionador com a conexão ”abrir”, as 3 esferas de fixação são liberadas mecanicamente.
A seguir, as 3 esferas se deslocam para dentro e o dispositivo pode ser trocado rapidamente.
Para fixação, o ar é retirado da conexão ”abrir”. Em seguida, a conexão ”fixar” é suprida com ar sobre o cilindro posicionador. As 3 esferas de fixação são movidas novamente para fora de forma mecâninca, fixando o dispositivo de troca.
Para obter a força de fixação ideal, o cilindro posicionador permanece conectado ao ar.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.