text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Descrição do produto
A forma A é fixada por meio de uma mola no estado inicial. O afrouxamento/liberação do cilindro posicionador ocorre por meio de ar comprimido.

A forma B é fixada no estado inicial. O cilindro posicionador é fixado por meio de ar comprimido.
Material
Corpo básico de aço inoxidável.
Vedação em NBR.
Versão
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Indicação para encomenda
Marcação da forma A por meio de linha característica.
Indicação
As forças de fixação e retenção especificadas referem-se a uma pressão operacional de 0,5 MPa.
Com a utilização de diversas unidades de posicionamento, a tolerância de distância de ± 0,1 mm não deve ser excedida.
A repetibilidade corresponde a ± 0,2 mm.
Montagem
Medidas de montagem para placas com 6 mm de espessura.
Indicação de desenho
1) Linha característica da forma A
2) Conexão pneumática
3) Bucha de alojamento para cilindro posicionador
4) Cilindro posicionador forma A
5) Cilindro posicionador forma B
Acessórios
03161-11 Buchas de alojamento de aço inoxidável.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram