text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Material
Cilindro de posicionamento temperado, brunido.
Esferas endurecidas e com superfícies sem tratamento.
Versão
Cilindro de posicionamento temperado, brunido.
Esferas endurecidas e com superfície sem tratamento.
Indicação
Cilindro posicionador com sistema de fixação rápida gera economia adicional de tempo na preparação e equipagem das máquinas.

Coloque o cilindro posicionador no furo de alojamento e pressione o botão. Desta maneira, as três esferas de retenção serão movidas para fora, posicionando os devidos componentes. Através do aperto do parafuso de fixação com uma chave sextavada e 1/4 de volta, obtém-se uma fixação segura dos componentes por fechamento de forma.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram

Cilindro posicionador com sistema de fixação rápida

O sistema de posicionamento e fixação mecânicos possibilita o posicionamento e a fixação de forma precisa de placas de fixação e placas de base em apenas alguns segundos, economizando adicionalmente tempos de equipagem.


Aplicação:

Primeiro passo: coloque o cilindro posicionador no furo de alojamento. A seguir pressione o botão. Desta maneira, as três esferas são movidas para fora, para posicionar os componentes. Através do aperto do parafuso de fixação com uma chave sextavada e 1/4 de volta, obtém-se uma fixação por fechamento de forma e segura dos componentes.