Material
Cilindro posicionador e esferas de aço inoxidável 1.4542.
Versão
Cilindro posicionador e esferas com dureza mín. 40 HRC, sem tratamento superficial.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Cilindro posicionador e esferas de aço inoxidável 1.4542.
Versão
Cilindro posicionador e esferas com dureza mín. 40 HRC, sem tratamento superficial.
Indicação
Ao apertar o parafuso de movimentação (D2), a esfera do meio será pressionada para baixo, deslocando assim as três esferas de fixação para fora, fixando-as automaticamente na bucha de alojamento.
Este sistema de fácil operação permite a redução dos tempos de equipagem da máquina de até doze vezes em relação aos métodos tradicionais.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.