Material
Aço temperado para rolamento.
Versão
peça endurecida e brunida.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Aço temperado para rolamento.
Versão
peça endurecida e brunida.
Indicação
Com uma tolerância da distância entre centros de ±0,005 mm e a utilização de 2 buchas centralizadoras com grau de qualidade I, é possível obter uma repetibilidade precisa de fixação de ±0,013 mm.
Com uma tolerância da distância entre centros de ±0,03 mm e a utilização de duas buchas, uma com grau de qualidade I e outra com grau de qualidade II, é possível obter uma repetibilidade precisa de fixação de ±0,04 mm.As buchas de centragem são pressionadas levemente nos furos de alojamento das placas de fixação.
Para obter outras indicações, veja informações gerais.
Com uma tolerância da distância entre centros de ±0,03 mm e a utilização de duas buchas, uma com grau de qualidade I e outra com grau de qualidade II, é possível obter uma repetibilidade precisa de fixação de ±0,04 mm.As buchas de centragem são pressionadas levemente nos furos de alojamento das placas de fixação.
Para obter outras indicações, veja informações gerais.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.