Material
Aço inoxidável.
Versão
peça endurecida.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Aço inoxidável.
Versão
peça endurecida.
Indicação
Medidas de montagem da forma A:
Fixação com porca, espessura máx. das placas de 10 mm.
Medidas de montagem da forma B:
Parafusado, para espessuras de placas acima de 10 mm ou no furo cego.
A cor da imagem pode variar por consequência do endurecimento.
Fixação com porca, espessura máx. das placas de 10 mm.
Medidas de montagem da forma B:
Parafusado, para espessuras de placas acima de 10 mm ou no furo cego.
A cor da imagem pode variar por consequência do endurecimento.
Sob consulta
Porca adequada e ferramenta para montagem.
Acessórios
03161-10 Cilindro posicionador de aço, pneumático.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.