Material
Aço inoxidável.
Versão
peça endurecida.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Aço inoxidável.
Versão
peça endurecida.
Indicação
A cor da imagem pode variar por consequência do endurecimento.
Modo de operação
Gire e aperte o pino de guia na rosca. Veja o desenho de montagem.
Indicação de desenho
1) Placa
Acessórios
Fixação de posicionamento redonda 03161-15.
Fixação de posicionamento de flange 03161-16.
Fixação de posicionamento de flange 03161-16.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.