- Fixação da peça de trabalho com efeito de força de aperto para baixo
- Centralização e fixação de uma peça de trabalho no furo
- Curso grande
Descrição
Material
Corpo em aço.
Buchas de aço temperado.
Buchas de aço temperado.
Versão
peça brunida.
Indicação
O elemento de fixação e centragem possibilita a centralização e fixação de uma peça de trabalho no furo. Ele possui um grande curso. A linha de produtos cobre uma faixa de fixação de Ø12 até Ø30 mm. Para aumentar a precisão da centragem, este elemento pode ser fixado em um furo através do pino de centragem (D2). Precisão de centragem: +/- 0,2mm.
A versão com rosca fêmea é adequada para sistemas com placas de fixação M6 (veja exemplo de aplicação).
A versão com rosca fêmea é adequada para sistemas com placas de fixação M6 (veja exemplo de aplicação).
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.