Material
Aço.
Versão
peça cementada e retificada.
Tolerância do par na altura 0,004 mm, tolerância da dimensão nominal na altura ±0,004 mm, tolerância da dimensão nominal medida B e L de acordo com a norma DIN ISO 2768-m.
Tolerância do par na altura 0,004 mm, tolerância da dimensão nominal na altura ±0,004 mm, tolerância da dimensão nominal medida B e L de acordo com a norma DIN ISO 2768-m.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Aço.
Versão
peça cementada e retificada.
Tolerância do par na altura 0,004 mm, tolerância da dimensão nominal na altura ±0,004 mm, tolerância da dimensão nominal medida B e L de acordo com a norma DIN ISO 2768-m.
Tolerância do par na altura 0,004 mm, tolerância da dimensão nominal na altura ±0,004 mm, tolerância da dimensão nominal medida B e L de acordo com a norma DIN ISO 2768-m.
Indicação
O KIT-Conjunto de paralelos é fornecido em uma caixa de madeira com tampa removível.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.