text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Material
Cerâmica de alto desempenho Cerazur.
Versão
peça retificada.
Indicação
Os pinos de posicionamento na forma A servem para o posicionamento de peças de trabalho e de dispositivos em furos com tolerância dimensional.
Eles podem ser utilizados igualmente como batentes e pés para dispositivos.
Vantagens
A Cerazur é extremamente resistente aos impactos e à flexão. A base deste material é composta por zircônio. Trata-se de uma solução de composto metalocerâmico.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram