text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Material
Aço temperado.
Versão
peça pintada.
Indicação
No artigo 02310 você encontra um conjunto destes blocos de fixação.
Eles podem ser utilizados adicionalmente com grampos escalonados (04070).

Altura do degrau vertical: 4,65 mm
Altura do degrau horizontal: 2,3 mm
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Descubra a gama de produtos norelem