text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Material
Corpo em aço temperado.
Esfera forma K em POM (Poliacetal).
Versão
Corpo da peça temperado.
Esfera em POM (Poliacetal) branca.
Indicação
Os apoios com esfera auto-alinhante são utilizados para apoio e fixação das peças de trabalho. Além disto, eles servem como batentes, suportes e posicionadores na fabricação de dispositivos e ferramentas.

As esferas são protegidas contra torção.
Vantagens
Um O-Ring embutido prende a esfera e impede a entrada de sujeira e partículas externas, garantindo assim um movimento uniforme.
O sextavado interno facilita a regulagem e posicionamento nos furos passantes.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram