- Servem de suporte, batentes e como posicionadores
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de dispositivos, montagem
- O apoio com esfera auto-alinhante é giratório
- Alojamento para grandes forças de carga
- O-Ring atua como proteção contra sujeira e partículas externas
Descrição
Material
Corpo da peça em aço. Esfera em aço resistente à ferrugem e aos ácidos.
Versão
Corpo da peça brunido, esfera com superfície sem tratamento.
Indicação
Os apoios auto-alinhantes são utilizados para apoiar e fixar peças de trabalho, tanto usinadas como não usinadas. Além disso, eles servem como batentes, suportes e posicionadores na fabricação de dispositivos e ferramentas.
Patenteado.
Elementos como pinos roscados ou prisioneiros podem ser colados ou aparafusados na rosca D2 . Assim, é possível obter de forma simples uma versão com rosca macho.
Esfera protegida contra torcão.
Patenteado.
Elementos como pinos roscados ou prisioneiros podem ser colados ou aparafusados na rosca D2 . Assim, é possível obter de forma simples uma versão com rosca macho.
Esfera protegida contra torcão.
Vantagens
- O apoio com esfera auto-alinhante é giratório.
- Capacidade de absorção de grande força para suporte de carga.
- Um O-Ring embutido evita a entrada de sujeira e partículas externas, garantindo assim um funcionamento seguro.
- Capacidade de absorção de grande força para suporte de carga.
- Um O-Ring embutido evita a entrada de sujeira e partículas externas, garantindo assim um funcionamento seguro.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.