- Duplo efeito
- Amortecimento elástico bilateral integrado
- Ranhuras de sensores em T para fixação dos sensores de proximidade
- Adequado para tarefas de aperto com cursos curtos
Descrição
Material
Tubo do cilindro: alumínio.
Tampa na extremidade: alumínio fundido sob pressão.
Haste do pistão em aço inoxidável 1.4301 (a partir de um Ø de 32 mm do cilindro:
aço 1.4021).
Vedação do pistão e da haste do pistão: poliuretano.
Tampa na extremidade: alumínio fundido sob pressão.
Haste do pistão em aço inoxidável 1.4301 (a partir de um Ø de 32 mm do cilindro:
aço 1.4021).
Vedação do pistão e da haste do pistão: poliuretano.
Versão
Tubo do cilindro: anodizado.
Tampa na extremidade: superfície sem tratamento.
Haste do pistão: superfície sem tratamento.
Tampa na extremidade: superfície sem tratamento.
Haste do pistão: superfície sem tratamento.
Indicação
Cilindro pneumático de duplo efeito de acordo com a norma DIN ISO 21287. Haste do pistão com rosca fêmea, detecção da posição para sensores de proximidade e amortecimento elástico bilateral.
Devido às suas dimensões estruturais compactas, os cilindros compactos são particularmente adequados para aplicações em espaços para montagem estreitos.
Devido às suas dimensões estruturais compactas, os cilindros compactos são particularmente adequados para aplicações em espaços para montagem estreitos.
Dados técnicos
Funcionamento: duplo efeito.
Meio de operação: ar seco, filtrado, lubrificado ou não lubrificado.
Pressão operacional: 1 a 10 bar.
Amortecimento: amortecimento elástico bilateral.
Posição de montagem: de acordo com a aplicação desejada.
Detecção da posição para sensores de proximidade.
Ligação pneumática: DIN EN ISO 228/1.
Meio de operação: ar seco, filtrado, lubrificado ou não lubrificado.
Pressão operacional: 1 a 10 bar.
Amortecimento: amortecimento elástico bilateral.
Posição de montagem: de acordo com a aplicação desejada.
Detecção da posição para sensores de proximidade.
Ligação pneumática: DIN EN ISO 228/1.
Faixa de temperatura
-20 °C até +80 °C.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.