Cilindro Pneumático
1384
aço inoxidável
- Duplo efeito
- Cilindro em aço inoxidável
- Amortecimento elástico bilateral integrado
61,51 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Cilindro Pneumático
Versão 1
1384
Versão 2
rosca macho
Tipo de produto
cilindro redondo
Norma DIN ISO
6432
Material do corpo básico
aço inoxidável
Material dos componentes
aço inoxidável
D2=Cilindro-Ø
20
F6=Força de retração a 6 bar
142
F6=Força do pistão a 6 bar (N)
172
S=Curso
10
D
M08
D1
8
D2
M22X1,5
D3
8
D4
22
D5
21,3
D6
27
E
25,5
E1
16
H
8
L
121
L1
20
L2
24
L3
20
L4
18,5
L5
1,5
L6
77
L7
105
L8
12
P
G1/8
P1
61,5
P2
32
SW
7
SW1
27
Descrição
Material
Tubo do cilindro: aço inoxidável 1.4301.
Tampa na extremidade: alumínio.
Haste do pistão: aço inoxidável 1.4305.
Vedação do pistão e da haste do pistão: poliuretano, NBR.
Pistão do cilindro: latão.
Bucha de guia da haste do pistão: bronze sinterizado.
Tampa na extremidade: alumínio.
Haste do pistão: aço inoxidável 1.4305.
Vedação do pistão e da haste do pistão: poliuretano, NBR.
Pistão do cilindro: latão.
Bucha de guia da haste do pistão: bronze sinterizado.
Versão
Tubo do cilindro: superfície sem tratamento.
Tampa na extremidade: anodizada.
Haste do pistão: superfície sem tratamento.
Tampa na extremidade: anodizada.
Haste do pistão: superfície sem tratamento.
Indicação
Cilindro pneumático de duplo efeito de acordo com a norma DIN ISO 6432. Haste do pistão com rosca macho, detecção da posição para sensores de proximidade e amortecimento elástico bilateral.
Dados técnicos
Funcionamento: duplo efeito.
Meio de operação: ar seco, filtrado, lubrificado ou não lubrificado.
Pressão operacional: 1 a 10 bar.
Amortecimento: amortecimento elástico bilateral.
Posição de montagem: de acordo com a aplicação desejada.
Detecção da posição para sensores de proximidade.
Ligação pneumática: DIN EN ISO 228/1.
Meio de operação: ar seco, filtrado, lubrificado ou não lubrificado.
Pressão operacional: 1 a 10 bar.
Amortecimento: amortecimento elástico bilateral.
Posição de montagem: de acordo com a aplicação desejada.
Detecção da posição para sensores de proximidade.
Ligação pneumática: DIN EN ISO 228/1.
Faixa de temperatura
-20 °C até +80 °C.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.