Cilindro Pneumático
1384
alumínio
- Duplo efeito
- Amortecimento pneumático bilateral, regulável
- Ranhuras de sensores em T para fixação dos sensores de proximidade
119,63 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Cilindro Pneumático
Versão 1
1384
Versão 2
rosca macho
Tipo de produto
cilindro normalizado
Norma DIN ISO
15552
Material do corpo básico
alumínio
Material dos componentes
aço temperado
D2=Cilindro-Ø
32
F6=Força de retração a 6 bar
394
F6=Força do pistão a 6 bar (N)
458
S=Curso
250
A
32,5
A1
11,5
A2
3,5
B
47
D
M10X1,25
D1
12
D2
30
D3
M06
L
370
L1
22
L2
26
L3
18
L4
8
L5
4
P
G1/8
P1
319
P2
12,5
SW
10
SW1
2
T
16,5
T1
5
Descrição
Material
Tubo do cilindro: alumínio.
Tampa na extremidade: alumínio fundido sob pressão.
Haste do pistão: aço temperado 1.0503.
Vedação do pistão e da haste do pistão: poliuretano.
Tampa na extremidade: alumínio fundido sob pressão.
Haste do pistão: aço temperado 1.0503.
Vedação do pistão e da haste do pistão: poliuretano.
Versão
Tubo do cilindro: anodizado.
Tampa na extremidade: pintada
Haste do pistão: cromo duro.
Tampa na extremidade: pintada
Haste do pistão: cromo duro.
Indicação
Cilindro pneumático de duplo efeito com design otimizado de acordo com a norma DIN ISO 15552. Haste do pistão com rosca macho, detecção da posição e amortecimento pneumático regulável.
O design robusto destes cilindros permite uma vasta gama de aplicações.
O design robusto destes cilindros permite uma vasta gama de aplicações.
Dados técnicos
Funcionamento: duplo efeito.
Meio de operação: ar seco, filtrado, lubrificado ou não lubrificado.
Pressão operacional: 1 a 10 bar.
Amortecimento: amortecimento pneumático bilateral, regulável.
Posição de montagem: de acordo com a aplicação desejada.
Detecção da posição: instalação pelo lado superior na ranhura em T para sensores de proximidade.
Ligação pneumática: DIN EN ISO 228/1.
Meio de operação: ar seco, filtrado, lubrificado ou não lubrificado.
Pressão operacional: 1 a 10 bar.
Amortecimento: amortecimento pneumático bilateral, regulável.
Posição de montagem: de acordo com a aplicação desejada.
Detecção da posição: instalação pelo lado superior na ranhura em T para sensores de proximidade.
Ligação pneumática: DIN EN ISO 228/1.
Faixa de temperatura
-20 °C até +80 °C.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.