text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Material
Caixa organizadora em PA, reforçada com fibra de vidro.
Visores em PC.
Indicação
As caixas organizadoras podem ser enganchadas na ranhura do perfil ou no perfil de encaixe sem grande esforço. As caixas organizadoras para perfis de encaixe podem ser enganchadas também em placas perfuradas. Para disponibilização de peças pequenas.

É possível combinar as caixas organizadoras para perfis de encaixe com adaptadores de oscilação.
Fornecimento
Forma A: 1x caixa organizadora.
Forma B: 1x caixa organizadora.
Forma C: 1x caixa organizadora, 1x visor, 1x etiqueta.
Forma D: 1x caixa organizadora, 1x visor, 1x etiqueta.
Acessórios
Adaptador giratório 10550-10.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram