Material
Adaptador antiestático em PA, reforçado com fibra de carbono.
Fixação em Zamak.
Material de fixação em aço.
Fixação em Zamak.
Material de fixação em aço.
Versão
Aço zincado.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Adaptador antiestático em PA, reforçado com fibra de carbono.
Fixação em Zamak.
Material de fixação em aço.
Fixação em Zamak.
Material de fixação em aço.
Versão
Aço zincado.
Indicação
Os adaptadores podem ser usados para fixar caixas organizadoras em uma ranhura de perfil (ranhura 8 ou ranhura 10).
É possível girar o adaptador 45° nos dois sentidos.
É possível girar o adaptador 45° nos dois sentidos.
Aplicação
Componentes sensíveis elétricos e eletrônicos e equipamentos (componentes sensíveis ESD) podem ser danificados ou até mesmo destruídos devido à descarga eletrostática nas imediações (descarga eletrostática = ESD).
Uma descarga eletrostática pode ser provocada por pessoas ou através de manuseio de componentes sensíveis ESD (por exemplo na fabricação, montagem, transporte, armazenamento, e outros).
Para evitar descarga eletrostática, é exigido que sejam utilizados produtos de dissipação elétrica no ambiente eletrônico, os quais correspondem à norma DIN EN 61340-5-1.
Estes produtos são adequados para aplicações ESD e para zonas de proteção ESD-(EPA), de acordo com a norma DIN EN 61340-5-1.
Uma descarga eletrostática pode ser provocada por pessoas ou através de manuseio de componentes sensíveis ESD (por exemplo na fabricação, montagem, transporte, armazenamento, e outros).
Para evitar descarga eletrostática, é exigido que sejam utilizados produtos de dissipação elétrica no ambiente eletrônico, os quais correspondem à norma DIN EN 61340-5-1.
Estes produtos são adequados para aplicações ESD e para zonas de proteção ESD-(EPA), de acordo com a norma DIN EN 61340-5-1.
Fornecimento
1x adaptador com carcaça superior.
1x adaptador com carcaça inferior.
1x adaptador com flange.
1x porca sextavada M4.
1x parafuso de cabeça escareada M4x35.
4x fixações de ranhuras 8/10.
1x parafuso de cabeça cilíndrica M8x16.
1x adaptador com carcaça inferior.
1x adaptador com flange.
1x porca sextavada M4.
1x parafuso de cabeça escareada M4x35.
4x fixações de ranhuras 8/10.
1x parafuso de cabeça cilíndrica M8x16.
Aplicação
Fabricantes de equipamentos, que devem cumprir os requisitos dos regulamentos ”ATEX 2014/34 / UE”.
Operadores, que devem cumprir os requisitos dos regulamentos de operação ”ATEX 1999/92/EG”.
Operadores, que devem cumprir os requisitos dos regulamentos de operação ”ATEX 1999/92/EG”.
Segurança
Estes produtos com característica ESD são adequados também para utilização em equipamentos, componentes e sistemas de proteção instalados em ambientes potencialmente explosivos.
Com a utilização destes produtos ESD, evita-se a descarga de uma faísca eletrostática e por conseguinte, uma possível combustão dos gases e poeiras, os quais poderiam levar a uma explosão em ambientes fechados.
Para a proteção das pessoas que trabalham em ambientes potencialmente explosivos, é exigido que os fabricantes de equipamentos e operadores apliquem e cumpram os regulamentos ”ATEX”.
Com a utilização destes produtos ESD, evita-se a descarga de uma faísca eletrostática e por conseguinte, uma possível combustão dos gases e poeiras, os quais poderiam levar a uma explosão em ambientes fechados.
Para a proteção das pessoas que trabalham em ambientes potencialmente explosivos, é exigido que os fabricantes de equipamentos e operadores apliquem e cumpram os regulamentos ”ATEX”.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.