text.skipToContent text.skipToNavigation
10050

Perfis em alumínio D50 Tipo I, tubo

  • Para construções em geral
  • Endurecido termicamente
  • Aplicável como rolete transportador em combinação com o flange de rolamento 10400
  • Resistente aos riscos e protegido contra corrosão
Particularidades:

a partir de 16,89 €

+ o ICMS alemão
Seu comprimento desejado não pôde ser visualizado?
Fale conosco! Entre em contato agora mesmo com um técnico responsável à disposição no nosso Serviço de Atendimento ao Cliente. É possível efetuar encomenda de corte sob medida até 6000mm de comprimento.

Descrição

Material
Alumínio EN AW-6063 T66 (AlMgSi0,5 F25).
Versão
endurecido termicamente, anodizado em cores naturais.
Indicação
Perfil em alumínio para construções em geral.
O tubo cilíndrico, também denominado tubo perfilado, em combinação com o flange de rolamento (10400) formam um rolete transportador.