Perfis em alumínio 45x90 Tipo B
10160
Perfis em alumínio 45x90 Tipo B
Para construções em geral
Compatível com os sistemas de perfis convencionais
Resistente aos riscos e protegido contra corrosão
Versatilidade modular graças aos extensos acessórios
Endurecido termicamente
Particularidades:
Folha de dados
a partir de 50,92 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Adicionado ao seu carrinho de compras
Adicionar ao carrinho
Selecione um artigo.
Seu comprimento desejado não pôde ser visualizado?
Fale conosco! Entre em contato agora mesmo com um técnico responsável à disposição no nosso Serviço de Atendimento ao Cliente. É possível efetuar encomenda de corte sob medida até 6000mm de comprimento.
Peça agora o comprimento desejado
Article
Filtro
1 resultados encontrados
PERFIL EM ALUMÍNIO 1000X90X45, TIPO B
Código do artigo 10160-104590X1000
50,92 €
mais detalhes
Filtro
Descrição
Material
Alumínio EN AW-6063 T66 (AlMgSi0,5 F25).
Versão
endurecido termicamente, anodizado em cores naturais.
Indicação
Perfil em alumínio para construções em geral.
Corte em meia esquadria 15°, 30° e 45°.
Detalhes
CAD
Acessórios