Perfis em alumínio 40x40 Tipo I
10048
Perfis em alumínio 40x40 Tipo I
Para construções em geral
Compatível com os sistemas de perfis convencionais
Resistente aos riscos e protegido contra corrosão
Versatilidade modular graças aos extensos acessórios
Endurecido termicamente
Particularidades:
Folha de dados
a partir de 32,45 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Adicionado ao seu carrinho de compras
Adicionar ao carrinho
Selecione um artigo.
Seu comprimento desejado não pôde ser visualizado?
Fale conosco! Entre em contato agora mesmo com um técnico responsável à disposição no nosso Serviço de Atendimento ao Cliente. É possível efetuar encomenda de corte sob medida até 6000mm de comprimento.
Peça agora o comprimento desejado
Article
Filtro
1 resultados encontrados
PERFIL EM ALUMÍNIO 1000X40X40, TIPO I
Código do artigo 10048-084040X1000
32,45 €
mais detalhes
Filtro
Descrição
Material
Alumínio EN AW-6063 T66 (AlMgSi0,5 F25).
Versão
endurecido termicamente, anodizado em cores naturais.
Indicação
Perfil em alumínio para construções em geral.
Corte em meia esquadria 15°, 30° e 45°.
Detalhes
CAD
Acessórios