Perfil Em Alumínio
- Para construções em geral
- Compatível com os sistemas de perfis convencionais
- Resistente aos riscos e protegido contra corrosão
- Versatilidade modular graças aos extensos acessórios
- Endurecido termicamente
19,03 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Perfil Em Alumínio
Versão 2
tipo B
A4=Superfície do perfil cm²
3,14
B=Largura
30
H=Altura
30
KG=Peso aprox. kg/m
0,85
L=Comprimento
1000
P=Perfil
30X30
F1 máx. kN
6
Ixcm⁴
2,77
Iycm⁴
2,77
Largura da ranhura
8
Wxcm³
1,85
Wycm³
1,85
Descrição
Material
Alumínio EN AW-6063 T66 (AlMgSi0,5 F25).
Versão
endurecido termicamente, anodizado em cores naturais.
Indicação
Perfil em alumínio para construções em geral.
Sob consulta
Corte em meia esquadria 15°, 30° e 45°.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.