Perfil Em Alumínio
- Para construções em geral
- Compatível com os sistemas de perfis convencionais
- Resistente aos riscos e protegido contra corrosão
- Versatilidade modular graças aos extensos acessórios
- Endurecido termicamente
40,09 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Perfil Em Alumínio
Versão 2
tipo I
A4=Superfície do perfil cm²
9,05
B=Largura
40
H=Altura
40
L=Comprimento
1000
P=Perfil
40X40
F1 máx. kN
2,5
Ixcm⁴
13,85
Iycm⁴
13,85
Largura da ranhura
8
Wxcm³
6,95
Wycm³
6,95
Descrição
Material
Alumínio EN AW-6063 T66 (AlMgSi0,5 F25).
Versão
endurecido termicamente, anodizado em cores naturais.
Indicação
Perfil em alumínio para construções em geral.
Sob consulta
Corte em meia esquadria 15°, 30° e 45°.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.