Perfil Em Alumínio
leve
- Versão leve para construções com peso otimizado
- Compatível com os sistemas de perfis convencionais
- Resistente aos riscos e protegido contra corrosão
- Versatilidade modular graças aos extensos acessórios
- Endurecido termicamente
51,75 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Perfil Em Alumínio
Versão 1
leve
Versão 2
tipo I
A4=Superfície do perfil cm²
10,01
B=Largura
60
H=Altura
60
L=Comprimento
1000
P=Perfil
60X60
F1 máx. kN
0,5
Ixcm⁴
39,47
Iycm⁴
39,47
Largura da ranhura
6
Wxcm³
13,16
Wycm³
13,16
Descrição
Material
Alumínio EN AW-6063 T66 (AlMgSi0,5 F25).
Versão
endurecido termicamente, anodizado em cores naturais.
Indicação
Perfil em alumínio na versão leve para construções com peso otimizado.
Sob consulta
Corte em meia esquadria 15°, 30° e 45°.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.