Suporte Para Sensor
poliamida
preto
- Para fixação de sensores e chaves de fim de curso nos perfis de alumínio ou sobre superfícies
- Peça de fixação (disponível opcionalmente) oferece uma proteção contra torção por fechamento de forma
- Sem a peça de fixação, o suporte do sensor pode ser regulado em ângulos e de forma contínua
- Compatível com todos os perfis de alumínio comuns
2,27 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Suporte Para Sensor
Material do corpo básico
poliamida
Cor do corpo básico
preto
D=Diâmetro
8
PL ALUPROFIL ZUBEHÖR
TRUE
Descrição
Material
Poliamida reforçada com fibra de vidro.
Versão
preto.
Indicação
Para fixação de sensores e chaves de fim de curso nos perfis de alumínio ou sobre superfícies.
Para os perfis em alumínio estão disponíveis peças de fixação para diferentes tamanhos de ranhuras. A peça de fixação oferece uma proteção contra torção por fechamento de forma e é regulável em passos de 15°. Sem a peça de fixação, o suporte do sensor pode ser regulado em ângulos e sem escalonamento.
Para os perfis em alumínio estão disponíveis peças de fixação para diferentes tamanhos de ranhuras. A peça de fixação oferece uma proteção contra torção por fechamento de forma e é regulável em passos de 15°. Sem a peça de fixação, o suporte do sensor pode ser regulado em ângulos e sem escalonamento.
Indicação de desenho
1) Peça de fixação
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.