Suporte Para Cabos
poliamida
preto
- Componente de fixação para cabos e mangueiras com um diâmetro de até 12 mm
- Diferentes opções de montagem
- Compatível com todos os perfis de alumínio comuns
3,89 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Suporte Para Cabos
Versão 2
tipo i e tipo b
Material do corpo básico
poliamida
Cor do corpo básico
preto
BN=Para ranhura
8
N
8
PL ALUPROFIL ZUBEHÖR
TRUE
Descrição
Material
Poliamida.
O-Ring FPM 70.
O-Ring FPM 70.
Versão
preto.
Indicação
O suporte para cabos serve como componente de fixação para cabos e tubos flexíveis com um diâmetro de até 12 mm.
A montagem pode ser feita sobre superfícies ou perfis de alumínio (ranhura de 8 ou 10 mm), com um parafuso cilíndrico ou parafuso lenticular com fenda e uma porca de encaixe. A fixação dos cabos ocorre através do O-Ring fixado.
Possui duas câmaras separadas.
A montagem pode ser feita sobre superfícies ou perfis de alumínio (ranhura de 8 ou 10 mm), com um parafuso cilíndrico ou parafuso lenticular com fenda e uma porca de encaixe. A fixação dos cabos ocorre através do O-Ring fixado.
Possui duas câmaras separadas.
Indicação de desenho
1) O-Ring
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.